-
DC719A - Schematic8/6/2014PDF50K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 719 is an Isolated Full-Bridge Converter with Synchronous Rectification featuring the LTC3723-1, LTC3901, LTC4440, and LT1431. It operates at 300kHz and produces a regulated 12V, 20A output in a quarter-brick footprint from a typical telecom input voltage range of 42 to 56V. Synchronous rectification helps to attain efficiency approaching 96%. Isolation voltage is 1500VDC.
対象となる製品
関連資料
-
DC719A - Demo Manual7/31/2014PDF168K
-
DC719A - Design File8/6/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。