製品概要

製品概要

デモンストレーション回路704は、LT3023 ICをベースにしたデュアル出力レギュレータで、2つの同一の100mA LDOリニア電圧レギュレータから成ります。DC704の入力電圧範囲は2.3V〜20V、出力はジャンパ選択可能で、出力電圧値は2.5V、3.3V、5V、またはユーザ指定の値です。DC電源電流は無負荷時の標準でわずか20uAです(チャンネルあたり)。LT3023は小型10ピンDFNパッケージで提供されます。これはICの底面に露出パッドを備え、熱性能を向上させています。

ハードウェア (1)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。