製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC702 is a 2.25 MHz step-down converter, using the LTC3406B-2 adjustable output monolithic synchronous buck regulator. The DC702 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 600 mA of output current at a minimum input voltage of 3V. the output voltage is set to 1.8V. The DC702 is made for noise sensitive applications, due to the LTC3406B-2 operating in pulse-skipping mode at low load currents.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。