-
DC667A - Schematic9/24/2009PDF63K
製品概要
製品概要
デモンストレーション回路667は、高効率、高周波バック・コンバータであり、LTC3416モノリシック同期レギュレータを内蔵しています。DC667は強制連続動作で動作し、別の電源レールの追跡を提供します。2.25V〜5.5Vの入力電圧範囲で動作し、4Aの出力電流を1.8V、2.5V、3.3Vのジャンパ選択可能な出力電圧またはユーザが決定した電圧で供給します。
対象となる製品
関連資料
-
DC667A - Demo Manual9/24/2009PDF176K
-
DC667A - Design File9/24/2009ZIP647K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。