製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 658 is a complete power management system using the LTC3456 for portable applications powered by a wall adapter, a USB port or a 2-cell alkaline battery, in that order of priority. DC658 provides three outputs: a 1.8V, 200mA core supply, a 3.3V, 150mA main supply, and a 3.3V, 50mA Hot Swap supply. All outputs are discharged to ground during shutdown. The synchronous buck (1.8V output) and the second converter (which operates as a buck or a boost depending on the power source, and provides 3.3V @ 150mA and 3.3V @ 50mA outputs) accept a 2V to 3.2V battery input or USB/Wall adapter input.



対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。