製品概要

製品概要

Demonstration circuit 653A is a dual 15A step-down DC/DC converter featuring the LTC3802EGN. The LTC3802EGN itself is a synchronous voltage mode controller. Output #1 of demonstration circuit 653A is a 3.3V / 15A rail and output #2 is a 2.5V / 15A rail. The input voltage range is 7V to 24V.The nominal switching frequency of the LTC3802 is 550kHz and its phase lockable synchronization range is 330kHz to 750kHz.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。