-
DC650A - Schematic9/24/2009PDF67K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 650 is a high voltage micropower voltage regulator using the LT3010 low dropout linear regulator, which comes in a small 8-pin MS8 package. DC650 has an input voltage range from 3V to 80V. The circuit is capable of delivering up to 50mA of output current. The output voltage is jumper-selectable and can be set to 3.3V, 5V or a user-determined value between 1.22V and 60V.
関連資料
-
DC650A - Demo Manual9/24/2009PDF220K
-
DC650A - Design File9/24/2009ZIP574K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。