製品概要

製品概要

Demonstration circuit 634 is a low noise avalanche photodiode (APD) bias supply featuring the LT1930A. This circuit takes an input voltage from 3V to 5.5V and provides 90V@2mA at the output (0V control voltage). The output voltage can be adjusted from 90V down to 30V by increasing the control voltage (4.5V max), which effectively changes the current into the feedback node to adjust the output voltage.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。