-
DC627A - Schematic9/24/2009PDF51K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 627 features the LT3461/LT3461A in a 12V output boost converter which operates from an input voltage of 3V to 6V. The DC627A-A is for the 1.3MHz switching LT3461, and the DC627A-B is for the 3MHz switching LT3461A. For both boards, the maximum output current is 70mA when powered from a 5.0V input and 40mA when powered from a 3.3V input.
対象となる製品
関連資料
-
DC627A - Demo Manual9/24/2009PDF119K
-
DC627A - Design File9/24/2009ZIP459K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。