製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 616 is a synchronous, 4-phase boost converter using the LTC3425. It is capable of operating below 1V input. DC616A is set for 3.3V output. DC616B is set for 5V output. On each demo board, the left circuit gives higher efficiency and current rating; while the right circuit has smaller size and lower cost. The switching frequency is set at 1MHz per phase, minimizing inductor and capacitor size. A single resistor at RT pin sets the frequency. If desired, the LTC3425 can be synchronized to an external clock.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。