製品概要

製品概要

Demonstration circuit 614 is a monolithic step-down DC/DC switching converter featuring the LT3434. The board is optimized for 3.3V output at up to 2A load current (the LTC3434 is a 3A capable device) for a steady state input voltage range of 4V to about 42V with input transients up to 60V. Minimum on-time restrictions and the 3.3V output may limit the steady state maximum input voltage to 42V before pulse skipping occurs.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。