-
DC612A - Schematic9/24/2009PDF21K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 612 features the LT3464ETS8 in two boost converter circuits, one configured for small size and the other for high performance. The input supply voltage range is 2.3V to 10V and the two circuit outputs are 20V at up to 6mA (small size circuit) and 15V at up to 25mA (high performance circuit). The small size circuit demonstrates the LT3464s ability to operate with a small 10µH chip inductor and a 0.22µF output capacitor. The high performance circuit uses a 47µH inductor and 1.0µF output capacitor and provides higher output current and efficiency.
対象となる製品
関連資料
-
DC612A - Demo Manual9/24/2009PDF290K
-
DC612A - Design File9/24/2009ZIP632K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。