製品概要

製品概要

Demonstration circuit 569 is a single cell Li-Ion linear charger in a SOT-23. Charge rates as high as 600mA can be achieved due to the LTC4054’s internal die temperature control loop that prevents excessive PCB heating under worst-case conditions. The user is provided with a control jumper to select between OFF/450mA/600mA charge rates. The reduced charge rate is suitable for USB applications. A charge LED illuminates while the charger is charging the battery.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。