製品概要
製品概要
Demonstration circuit 568 is a Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3407 in the MSOP-10 exposed pad package. The DC568 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and either output is capable of delivering up to 600mA of output current. In Burst Mode® operation, the LTC3407 requires only 40uA of quiescent current; in Pulse Skip mode, the LTC3407 provides lower output ripple voltage at light load currents. The DC568 can provide up to 96% efficiency on either channel and consumes less than 1uA in shutdown.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。