製品概要

製品概要

Demonstration circuit 541A is an isolated synchronous push-pull converter featuring the LTC3723-1, LTC3901, LT1431 and LT3710. The design provides an isolated 3.3V at 40A and 2.5V at 10A from a 48V telecom (36V to 72V) input voltage. Isolation voltage is 1500VDC.


The demo board also can provide 3.3V @ 50A with the 2.5V output disabled.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。