製品概要

製品概要

The DC539B demo board is used to evaluate the LTC5509, RF power detector with integrated output buffer and voltage reference. The LTC5509 converts an RF input signal at pin 6 (RF) to a DC voltage at pin 3 (VOUT). The RF input frequency range is 300 MHz to 3000 MHz. Maximum input power is 8 dBm. The output voltage at VOUT will start at an initial DC value of typically 250mV. When the RF signal is applied the output voltage will increase.

対象となる製品

関連資料

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。