-
DC527A - Schematic9/24/2009PDF42K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 527 is a monolithic step-up/step-down DC/DC switching converter with Burst Mode™ featuring the LT3433. The board is optimized for 5V output at up to 400mA load current (12VIN) and an input voltage range of 4V to 60V. The demo board is also useful for buck-only needs and can provide 5V @ 340mA from a 48V input and 5V @ 400mA from a 12V input.
対象となる製品
関連資料
-
DC527A - Demo Manual9/24/2009PDF582K
-
DC527A - Design File9/24/2009ZIP710K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。