製品概要

製品概要

Demonstration circuit 518 is a SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) positive input to negative output converter featuring the LTC3704 switching controller. DC518 converts 4.5V to 15V input to –24V at 200mA and –70V at 200mA at its output. The demo board uses a transformer with the three primary side widings in parallel to generate three –24V outputs. By stacking the voltages on top of each other, –70V ±10% is obtained. The demo board operates at 200kHz with high efficiency of up to 92%.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。