製品概要

製品概要

Demonstration circuit 506A is a two-phase, step down charge pump DC/DC converter featuring the LTC3251EMSE. It produces a regulated 1.5V output voltage at up to 500mA of output current from a 3.2V to 5.5V input. The LTC3251's unique two-phase, spread spectrum architecture provides high efficient and low noise operation.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。