製品概要

製品概要

DC499Aデモ・ボードは、高集積度と高速性能を備えた155Mbps~3.2GbpsのVCSEL*ドライバであるLTC5100を搭載しています。このボードは、LTC5100の最大レートである3.2Gbpsまでのデータ伝送に対応しています。

パーソナル・コンピュータ上で動作するデモ用ソフトウェア(Pythonコード)によって、LTC5100の豊富なデジタル制御機能セットを容易に活用できます。必要なものは、USBポート付きPC、Python v2.7以降、USPPパッケージなどのPython USB COMポートのサポート機能、DC590Bコントローラ・ボード、5V電源だけです。

注:デモ・ボードのマニュアルには、Microsoft Windows XP と DB-9 COM ポートを使用したテスト構成が示されています。既存のテスト構成は使用できません。新製品の設計には、ここに示されている DC499A RF ボードをご注文ください。エンド・ユーザ側で I2C レジスタの読出し/書込みを行います。

警告:目に対する安全上の危険性があります。詳細については、デモ使用説明書のレーザーの安全セクションを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。