製品概要
製品概要
Demonstration circuit 498 is a single battery standalone battery charge controller with built in charge termination featuring the LTC4007. The input voltage is 13 to 20V. The charger output voltage is programmed by jumpers to support 3- and 4-Cell Li-ion batteries with a cell voltage of 4.1V or 4.2V/Cell. The maximum charge current is 4A. The demo board is initially configured for 12.6V Li-ion batteries. The board will automatically charge a battery to termination as soon as input power is applied with a battery connected prior to power up. Status LEDs are provided for CHG, ACP, FAULT, FLAG, ICL and LOBAT. An on-board NTC thermistor is provided.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。