-
DC447A - Schematic9/24/2009PDF64K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 447 is a step-down converter featuring the LTC3728EUH regulator. The PolyPhase® dual output controller LTC3728EUH drives two high current synchronous buck converters. Input is 5V–14V, output 1 is 2.5V with loads up to 13A and output 2 is 1.8V with loads up to 13A. For applications with input voltage less than 5V, DC447 includes a circuit footprint on the bottom side to provide a 5V bias power supply.
対象となる製品
関連資料
-
DC447A - Demo Manual9/24/2009PDF513K
-
DC447A - Design File9/24/2009ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。