製品概要

製品概要

Demonstration circuit 397 is a multipurpose DC/DC switching regulator using the LT1930A and LT1931A voltage regulators in a SOT-23 package. The demo board offers three separate DC/DC converters for different applications needs. The boost circuit is designed to convert a 5V input to 12V output at 250mA maximum load. The SEPIC circuit generates a constant 12V/250mA (max load) output with a 10V~16V variable input. The inverter circuit is de-signed for applications requiring negative 12V/250mA (max load) from a positive 12V input. All three circuits are designed to demonstrate fast switching frequency (2.2MHz), an internal 36V/1A switch, wide input range, and small circuit size.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。