製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC338B-A is for the evaluation of filter circuits using an LTC1563-2 and DC338B-B for an LTC1563-3. LTC1563-2 and LTC1563-3 are dual 2nd order active RC filter building blocks with precision ±1.5% capacitors. The LTC1563-2 uses six equal value resistors to implement a 4th order Butterworth lowpass filter, and the LTC1563-3 uses six equal value resistors to implement a 4th order Bessel lowpass filter. The lowpass cutoff frequency (f C ) range of an LTC1563-X filter is 256Hz to 256kHz.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。