製品概要

製品概要

デモ回路3214Aは、LT8618Cを搭載した、12ピン2mm x 2mm LQFNパッケージの高効率65V、100mA同期降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、2MHzにプログラムされたスイッチング周波数で、5.9V~65Vの入力から5Vで100mAを出力するように設計されています。

LT8618Cは、コンパクトな高効率、高周波数の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータであり、内部ソフト・スタート・コンデンサ、補償ネットワーク、BSTおよびINTVCCコンデンサを備えています。

動作モードは、SYNC/MODEピンを介して、強制連続モード、Burst Mode®(バースト・モード)動作、または拡散スペクトラム・モードに設定できます。バースト・モードで低い静止電流と高い効率を実現しており、オートモーティブ用ハウスキーピング電源、工業用センサー、流量計、およびバッテリ駆動のポータブル計測機器など、軽負荷条件下で最大効率を要求するアプリケーションにとって理想的なソリューションです。

このデモ用ボードDC3214AにはEMIフィルタが備わっています。デモ・マニュアルの図2に、拡散スペクトラム・モード動作時のボードのEMI性能を示しています。図の赤い線は、CISPR25クラス5平均制限値です。この回路は、広いマージンで平均制限値を越えています。

LT8618/LT8618Cのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、DC3214Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。テクニカル・サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。