製品概要

製品概要

デモ回路3186AにはLTC3311が搭載されています。LTC3311は、2MHz、入力3V~5.5V、出力1.2Vの降圧レギュレータとして動作する、12.5A、低電圧同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。DC3186Aには、2相25A、3相37.5A、または4相50A出力ソリューションを提供する3つのビルド・オプションがあります。LTC3311は、0.5V~VINの調整可能な出力電圧と500kHz~5MHz(多相動作時)の動作周波数に対応しています。DC3186Aのすべての相は、強制連続モードで動作します。

DC3186Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタもあります。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。

効率と負荷グラフは、いずれも3相のビルド・オプションを使用して3.3V入力の場合の回路における効率を示しています。

オンボードの過渡回路を搭載しており、高速過渡性能を測定できます。

LTC3311のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。デモ・マニュアルと併せて、このデータシートを参照してください。LTC3311は、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージとして組み立てられています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。