製品概要

製品概要

デモ回路3162Aは、LT8642-1を搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの18V、10A同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、2.8V~18Vの入力で1.2Vの出力を提供するように設計されています。LT8642-1は、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。20nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

LT8642-1のスイッチング周波数は、抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。デモ回路3162Aのデフォルト周波数は2MHzです。デモ用ボードLT8642-1のSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード®動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。JP1シャントを動かすことにより、スペクトラム拡散モードと強制連続モードから選択することができます。外部クロックと同期するには、JP1をFCM/SYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。

LT8642-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路3162Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8642-1は、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた3mm × 4mm LQFN パッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションに記載されています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。