製品概要

製品概要

デモンストレーション回路DC3151Aは、LTC7811を搭載した非同期ブースト + デュアル降圧同期型電源です。このデモンストレーション回路は、9.5Vの昇圧出力によって給電される5V/10Aと3.3V/7Aの降圧2出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、デモンストレーション回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC7811のパッケージ・スタイルは、露出パッドの40ピンQFNです。

このボードには、レール・トラッキング(降圧チャンネルのみ)、バイアス用の内部5Vリニア電圧レギュレータ、出力ごとに分かれたRUNピン、PGOOD信号(CH1のみ)、バッテリ・モニタ、コンバータをCCM、パルススピッキング、バースト・モード動作のいずれで実行するかを選択できるモード・セレクタといった機能があります。EMIを改善するためにスペクトラム拡散モードが用意されています。外部クロックへの同期も可能です。

LTC7811のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3151のクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。