製品概要

製品概要

デモ回路3138Aは、デュアル出力の降圧DC/DCコンバータで、12V~36Vの入力電圧範囲で動作します。15Aでの5Vと10Aでの12Vの2つの出力が可能で、LTC7805デュアル出力同期型降圧コントローラを装備しています。

このボードは主に、次のような特徴を備えています。

  • 拡散スペクトラムまたは外部クロック用のFREQUENCYジャンパ
  • VOUT2、EXTVCC、または他の生成VCCを使用するためのEXTVCCジャンパ
  • コンバータのFCM、パルススキッピング動作、またはバースト・モード®動作を可能にするMODEジャンパ
  • 各出力に対するPGOOD信号

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTC7805のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。デモ回路3138Aを使用または変更する前に、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。