製品概要

製品概要

デモ回路3091Aには、5V、デュアル6A/デュアル・フェーズ12A降圧DC/DCレギュレータICであるLTC3312SAが使用されています。このデモ回路は、1.2Vと1.8Vでデュアル6A出力を備えた2MHz、3.3V入力の降圧レギュレータとして構成されています。

LTC3312SAは、要求性能の厳しい省スペース・アプリケーション用に3mm × 4mmパッケージに、デュアル・モノリシック同期整流式6A降圧電力段を備えています。どちらの降圧レギュレータも、少ない外付け部品で高い効率と高速の過渡応答を実現します。LTC3312SAは、シングル出力のデュアル・フェーズ12A降圧コンバータとして構成することもできます。シングル出力デュアル・フェーズのアプリケーションの例として、DC3092Aを参照してください。LTC3312SAのデータシートには、その動作とアプリケーション情報の詳細な説明が記載されています。このデモ回路を評価または変更するときは、デモ・マニュアルと併せてデータシートをお読みください。

DC3091Aは、パルス・スキップ、強制連続、Burst Mode®からなる3つの動作モードをサポートします。クロック周波数と動作モードは両方のレギュレータで共有されます。ユーザはJP1ジャンパで目的の動作モードを選択できます。JP1をFC/SYNCの位置に設定すると、LTC3312SAを1MHz〜3MHzのクロック周波数に同期させることもできます。

このデモ回路には、ノイズに敏感なアプリケーション用のEMIフィルタが含まれています。EMIフィルタで電力を供給するには、VIN EMI端子を介して入力電圧を印加してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。