製品概要

製品概要

デモ回路3064AはPolyPhase®設計を特長としており、LTM4650AEY-1(高効率、高密度のデュアル25Aスイッチ・モード降圧電力μModule®レギュレータ)を使用します。入力電圧は4.5V~16Vです。出力電圧は1.0V~5.1Vの範囲でジャンパで設定できます。DC3064Aは公称200Aの出力電流を供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。DC3064A上のLTM4650A-1は、常に連続導通モードで動作します。スイッチング周波数は、抵抗でプログラミング(設定)することや、外部クロック信号に同期することができます。このボードでは、TRACKピンを使用して出力電圧の上昇/下降をプログラミングできます。出力電圧は、リモート出力電圧検出機能を使用して「VO+」と「VO–」の間で厳格にレギュレーションされます。これによって、重負荷時の出力電圧レギュレーションが向上します。コンパクトな16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージに収められ、これらの機能と利便性を備えたLTM4650AEY-1は、高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーションの様々な用途に適しています。デモ回路DC3064Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4650A-1データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。