製品概要

製品概要

デモ回路3033Aは、LTC7817を搭載したトリプル出力の同期型ステップアップ/デュアル・ステップダウン電源です。このデモンストレーション回路は、10Vの昇圧出力によって給電される5V/10Aと3.3V/10Aの降圧2出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、このデモ回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1&½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC7817のパッケージ・スタイルは、露出パッドの38ピンQFNです。

このボードには、レール・トラッキング(降圧チャンネルのみ)、バイアス用の内部5Vリニア電圧レギュレータ、出力ごとに分かれたRUNピン、PGOOD信号(CH1のみ)、そしてコンバータを強制連続モード(FCM)、パルススピッキング(PSM)、バースト・モード®動作(BURST)のいずれで実行させるか選択できる、モード・セレクタといった機能があります。外部クロックへの同期も可能です。LTC7817のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3033Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。