製品概要
製品概要
デモ回路2989Aでは、高性能・高効率降圧レギュレータであるLTM4657 µModule® レギュレータが使用されています。LTC4657は、熱強化型 6.25mm x 6.25mm x 3.87mm BGAパッケージにまとめたフル機能DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータです。LTM4657は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大8Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。
TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、DCMモード動作を選択します。LTM4657を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてDC2989Aデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。