-
DC2985A - Schematic7/30/2020ZIP5 M
製品概要
製品概要
DC2985Aは、LT3380を備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション・デモ回路です。2.5A(2個)および1.5A(2個)の同期型降圧DC/DCレギュレータと、300mA LDOレギュレータ(3個)を備えています。
レギュレータはすべて、外部イネーブル・ピンで有効にできます。1つ目のレギュレータを有効にした後、残りのイネーブル・ピンは高精度閾値を使用して、ハードワイヤ・プログラムされたパワーアップ・シーケンスを実行します。
micro-USB通信インターフェースはボードに内蔵されており、LT3380のI2Cシリアルポートを介して、ソフトウェアGUIからレジスタの書き込み/読出しを実行できます。このGUIを使用して、レギュレータ・イネーブル、パワーダウン・シーケンシング、出力電圧レベル、ダイナミック電圧スケーリング、動作モード、ステータス・レポート、その他の機能を制御できます。
電気的仕様およびコマンド・レジスタ設定についての詳細は、LT3380データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2985A - Demo Manual (Rev. 0)7/30/2020PDF2 M
-
DC2985A - Design Files7/30/2020ZIP5 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。