-
DC2984A - Demo Manaul5/21/2020PDF834 K
製品概要
製品概要
DC2984Aはマルチ出力のパワー・マネージメント・ソリューション用デモ回路で、LT3383を搭載しています。2個の2.5A同期整流式降圧DC/DCレギュレータ、2個の1.5A同期整流式降圧DC/DCレギュレータ、3個の300mA LDOレギュレータを内蔵しています。すべてのレギュレータは、対応するイネーブル・ピンを介してイネーブルできます。レギュレータの起動シーケンスは、レギュレータの出力を目的の順序でイネーブル・ピンに接続することでプログラムできます。対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。