製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2973Aは、LTC3337メイン・バッテリの健全性(SOH)モニタを、構成可能なピーク電流制限値の下に作動する高精度クーロン・カウンタにより表示します。LTC3337は1.8V~5.5Vの入力電圧と最大100mAのピーク電流を、100nAの自己消費電流でサポートします。クーロン数、バッテリ電圧およびバッテリ直列抵抗(BSR)を計測して、バッテリの充電状態と健全性を定量化するために利用できます。

DC2973AはLTC3337の最大出力構成となるシンプルなレイアウトを示します。回路を削減して、IPEAKレベルを低減できます。デモ・ボードをmicro USBケーブルを使用して直接PCに接続することで、GUIを実行し、簡単なバッテリ充電状態(SOC)モニタを構成できます。GUIのソースコードが利用でき、LTC3337ファームウェア開発の出発点として使用できます。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。