-
DC2969A - Schematic12/4/2020PDF38 K
製品概要
製品概要
DC2969A回路ボードでは、LTC4372およびLTC4373の低静止電流理想ダイオード・コントローラの評価を行うことができます。DC2969A-AオプションではLTC4372コントローラが、DC2969A-BではLTC4373コントローラが取り付けられています。DC2969Aには、2.5V~33Vを超える範囲で動作し、最大–28Vの逆入力から負荷を保護する、共通グラウンドを共有する2つの独立した理想ダイオード回路が含まれています。これらの回路の1つには理想ダイオードに直列接続されたハイサイド負荷スイッチが含まれており、SHDN/UVジャンパを使用して負荷のオン/オフを制御できます。また、入力ドロップアウトが出力からブロックされるため、入力電力不良が生じた場合に、コンデンサが負荷にホールドアップを提供できます。各チャンネルで伝送可能な電流は最大20Aです。関連資料
-
DC2969A - Demo Manual (Rev. 0)12/4/2020PDF296 K
-
DC2969A - Design Files12/4/2020ZIP2 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。