製品概要

製品概要

デモンストレーション回路DC2966Aには、構成CFG[3:0] = 0000で動作するLTC3376 4チャンネル構成可能降圧レギュレータが表示されます。これにより、LTC3376が、想定される出力すべて(それぞれ3Aに対応)を備えるクアッド降圧として動作するように設定されます。デフォルトでは、出力1~4はそれぞれ5V、3.3V、2.5V、1.8Vで設定されます。

出力は、別個にイネーブル、ディスエーブル、シーケンスできます。デフォルトでは、すべてのチャンネル入力が別個に行われますが、すべてまたは一部のチャンネルに共通入力から給電するようにボードを構成できます。各チャンネルには、PGOOD LEDインジケータがあり、その出力が必要な範囲内で制御されていることが示されます。スイッチング動作により、低負荷電流で高効率に動作するバースト・モードを使用できるようになりますが、連続PWMを強制してより確定的なEMIも実現できます。

PCBは6層で配置されており、デモ回路はLTC3376のすべての機能へのアクセスを提供します。 

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。