製品概要

製品概要

デモ回路2965Aは、LTC3336 15V/250mAナノパワー降圧DC/DC用のデモ回路であり、ピーク入力電流がプログラマブルであり、設定可能な出力電圧とピーク電流制限値を使用して動作します。LTC3336は2.5V~15Vの入力電圧と最大300mAのピーク電流をサポートし、通常の自己消費電流は80nAです。出力電圧は1.2V~5Vの範囲で設定できます。

DC2965AはLTC3336の最大出力構成となるシンプルなレイアウトを示します。回路を削減して、IPEAKレベルを低減できます。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。