製品概要
製品概要
デモ回路2949Aは、LT8253Aを備えた40V 4スイッチ昇降圧コントローラで、最大45Wの出力電源機能に対応するオートモーティブUSB-C PD充電アプリケーション向けに構成されています。LT8253Aは、VINが9V~18Vの場合、USB-Cポートで接続されたデバイスに、最大3A、3.3V~16Vの電圧で電源を供給します。DC2949Aは、出力電源機能を抑制した状態では最小6Vの入力で動作します。また、最大36Vの入力トランジェント条件で動作を続けることができます。DC2949Aは、2MHzのスイッチング周波数で動作し、EMI低減のためにスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を備えています。
LT8253Aの動作入力電圧範囲は4V~40Vです。LT8253Aは、出力を昇圧、降圧、または4スイッチ昇降圧コントローラとして調整できます。LT8253Aは、スイッチング周波数を600kHz~2MHzの範囲で調整でき、外付け周波数同期機能または±25%の拡散スペクトラム周波数変調のオプションを備えています。
DC2949Aでは、最新のUSBタイプCおよびPD規格に準拠するために、接続されたUSB-CデバイスとLT8253A電源回路間のインターフェースにUSB-Cポート・コントローラ(CYPD3196)を採用しています。このポート・コントローラ・デバイスは、LT8253AのINTVCCピンから直接給電されます。このポート・コントローラは、接続されたデバイスとDC2949A間の電力ネゴシエーションを容易にするほか、FBデバイダでの電圧を調整し、それに応じて出力電圧を設定します。LT8253Aシステムは、計測された動作パラメータに基づいてボードの入力電圧、出力電圧と電流、および計測された温度を監視するため、出力電源機能の調整に加えて、過剰な出力電圧、出力電圧の低下、および過電流の際の保護に役立ちます。
DC2949Aにはファームウェアが予めロードされており、最新のUSB PD 3.0プロトコルを使用して最大45Wの出力電流をサポートするよう構成されています。提供されるPDO/PPS出力構成オプションは以下の通りです。
PDO: 5V AT 3A, 9V AT 3A, 15V AT 3A
PPS:3.3V~5.9V(3A)、3.3~11V(3A)、3.3~16V(3A)
DC2949Aのファームウェアは、BC 1.2、QC 4.0および3.0、AFC、Apple 2.4A充電規格など従来の充電プロトコルもサポートする構成になっています。ファームウェアを更新することで、異なるPDO電圧レベルや電源レベルをサポートすることができます。サポートについては、出荷時アプリケーション担当者にお問い合わせください。
LT8253Aのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2949A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8253AJUFDMは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチック・サイド・ウェッタブルQFN(UFDM)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのPCボードレイアウトチェックリストのセクションを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2949A - Schematic2021/01/18PDF34 K
-
DC2949A - Demo Manual (Rev. 0)2021/01/18PDF4 M
-
DC2949A - Design Files2021/01/18ZIP5M