製品概要

製品概要

デモ回路2932Aは、LTC5597 ICを採用した高精度RMSパワー・ディテクタを備えています。帯域幅が極めて広いこのデバイスは、100MHz~70GHzのRF信号およびマイクロ波信号を測定する、RMS応答を備えています。入力信号は、入力信号レベルに対して対数で比例するDC電圧に変換されます。これに加えて、LTC5597は他に類を見ない感度を備えており、–37dBm(代表値)の信号を検出できます。 また、最大35dBという卓越した入力ダイナミック・レンジで、周波数によっては1dBの精度を実現します。検出器の出力電圧スロープは、通常29mV/dBです。PCBレイアウトには、推奨のマイクロストリップ伝送ライン構造に加え、推奨のエンドポイント遷移を採用しています。LTC5597への入力インピーダンスは、内部で50Ωに整合しています。ピーク対平均値比が最大12dBまでの、高クレスト・ファクタの波形の実効値測定に適しています。RFINピンのDC電圧が1V未満に維持される場合、外部のカップリング・コンデンサは不要です。詳細については、アプリケーション・サポートにお問い合わせください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。