製品概要

製品概要

デモ回路2922A-Aと2922A-Bは、LTC7802またはLTC7802-3.3 PWMコントローラを搭載したデュアル降圧DC/DCコンバータです。これらのデモ・ボードで使用されるコントローラICはどちらも、拡散スペクトラム付きの40V低IQ、デュアル、2フェーズ同期型降圧コントローラです。また、両方のデモ・ボードが5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、20Aで3.3V、15Aで5Vの出力を提供します。

DC2922A-AはLTC7802を使用し、抵抗分圧ネットワークで3.3V出力を設定します。DC2922A-BはLTC7802-3.3を使用し、3.3Vの固定出力を提供しますが、抵抗分圧ネットワークは必要ありません。

両方のボードの主要機能には、拡散スペクトラムや外部クロック・オプションのFREQUENCYジャンパ、VOUT2、EXTVCC、または入力生成VCCのEXTVCCジャンパ、コンバータがFCM、パルススキッピング、またはBurst Mode® 動作および各出力のPGOOD信号で動作できるMODEジャンパが含まれます。

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。両方の出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、各データシートを参照してください。LTC7802とLTC7802-3.3のデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。これらのデモ回路を使用または変更する前に必ず、DC2922A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。