製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC290 is a constant-frequency step-down converter using an LTC1877 or an LTC1878 monolithic synchronous regulator. The LTC1878 has an input voltage range of 2.65V < VIN < 6V and the LTC1877 has an input voltage range of 2.65V < VIN < 10V. The LTC1878 is optimized for low voltage operation and is ideally suited for single Li-Ion cell or 3-NiCd/NiMH cell applications. The LTC1877, with its higher voltage capability, is ideally suited for two Li-Ion cells or 4- to 6-NiCd/NiMH cell applications.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。