製品概要
機能と利点
- LTC2686マルチチャンネル電圧出力DAC向け、フル機能評価用ボード
- 柔軟な出力電源構成
- 外部負荷への容易な接続
- DACステータス信号を監視するためのテスト・ポイント
- ACE評価用ソフトウェア互換性
製品概要
DC2904A-Bは、LTC2686、8チャンネル、高精度電圧出力D/Aコンバータ(DAC)の評価に使用されるフル機能評価用ボードです。
DC2904A-Bは、J1コネクタからシリアル周辺機器インターフェース(SPI)を介して制御されます。SPI信号は、DC2904A-Bに接続されたリボン・ケーブルを経由してDC2026Cコントローラ・ボードから送信されます。
DC2904A-Bは、直感的なグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供する分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェアを使用し、SPIインターフェースを介してLTC2686を設定およびコントロールします。
LTC2686は、データ通信向け光変調器など、様々な電圧モード・バイアス・アプリケーションに使用されます。各チャンネルの出力電圧範囲はソフトウェアで選択可能で、どのチャンネルもDC2904A-B MUXピンにルーティングでき、チャンネルの電圧や電流を外部監視できます。
LTC2686の全仕様については、LTC2686のデータシートを参照してください。DC2904A-Bを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC2026Cコントローラ・ボード(別売り)
- Windows® 7またはWindows 10を搭載しているPC
- 電圧計
- 電源
必要なソフトウェア
- ACE評価用ソフトウェア(このページからダウンロード可能)
必要な資料
- LTC2686データシート
- DC2904A-B設計ファイル(このページからダウンロード可能)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。