-
DC2900A Schematic5/14/2019UNDEFINEDundefined
製品概要
製品概要
デモ回路2900Aは、16チャンネル・アナログ探知装置レシーバー・チェーンです。LTC6561を搭載し、74kΩトランスインピーダンス・ゲインおよび30µA線形入力電流範囲を備えています。LTC6561の出力マルチプレクサを使用することで、4つのデバイスをシングル出力として組み合わせています。LTC6561は高速過負荷回復機能を備えており、探知装置レシーバーに最適です。LTC6561は5Vの単電源で動作します。LTC6561のシングルエンド出力では、100Ωで2VP-Pの振幅を実現できます。
DC2900Aでは、FirstSensorの16チャンネル、波長400nm~1100nmの高感度APDアレイ・センサーが4つのLTC6561に電流/電圧変換や増幅電圧を供給します。APDは、TIA入力にDC結合され、高速チャンネル・スイッチングと出力マルチプレクスを容易にします。DC2900AのACカップリング出力は、時間領域測定を50Ωのシステムに実証する際に利用されます。
関連資料
-
DC2900A Demo Manual5/17/2019UNDEFINEDundefined
-
DC2900A Design Files5/14/2019UNDEFINEDundefined
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。