製品概要

製品概要

デモ回路2895Aは、LT7101を搭載した100V DC/DC降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、400kHzのスイッチング周波数で、12V~100Vの入力から12V/1Aを出力するように設計されています。広い入力範囲が特長で、オートモーティブ、産業、医療機器、およびテレコム・アプリケーションに適しています。この降圧レギュレータは、ピーク効率が24VINで94.5%、48VINで92.3%、100VINで87.1%です(図4参照)。

LT7101は高速電流設定付きのコンパクトな高効率同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。電源スイッチ、補償ネットワーク、およびその他の必要な回路が、LT7101パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。LT7101は4.4V~105Vという広い動作範囲が特長です。35nsの最小オン時間と100%の最大デューティ・サイクルにより、1V~VINのあらゆる出力電圧で実用的な使用が可能になっています。スイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~2MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。その他に、高速かつ正確な出力電流設定と監視機能、超低EMI/EMC放射という特長もあります。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。