-
DC2872A - Demo Manual10/21/2021WIKI
製品概要
製品概要
DC2872Aは、LTM2985の性能と使いやすさを実証するための評価用ボードです。LTM2985は、LTC2986-1とのソフトウェア互換性を備えた、オンチップの絶縁型10チャンネル温度計測システムです。5kVの絶縁電源と、温度/ビット高精度コンバータへのSPIインターフェースを装備しています。
はじめに
必要な装置
- Windows®搭載PC
- USB 2.0ポートおよびUSB 2.0ケーブルA-Bオス
- DC2026C Linduino Oneコントローラ・ボード(一般的にDC2026CまたはLinduinoと呼ばれています)
関連資料
-
LTM2985: EEPROMを内蔵した絶縁型高精度デジタル温度測定システム データシート10/22/2021PDF3 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。