-
DC2859A - Schematic6/30/2021PDF108K
製品概要
製品概要
デモ回路2859Aは、LTM8083を備えた昇降圧DC/DCコンバータです。その入力電圧範囲は3V~36Vであり、12~36VINで1.5A*、6VINで0.8A、3VINで0.25Aの12V電流を出力できます。
LTM8083のデータシートには、動作およびアプリケーションなどデバイスの詳細がすべて記載されています。DC2859Aを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。
主な特長
- 外部同期用のSYNC入力
- 電流制限閾値を調整するためのCTRL入力
対象となる製品
関連資料
-
DC2859A - Demo Manual (Rev. A)1/22/2021PDF934 K
-
DC2859A - Design Files6/30/2021ZIP2 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。