製品概要

製品概要

デモ回路2807Aは出力マルチプレクス可能なLTC6560シングル・チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)を搭載しています。DC2807Aは電圧パルスを受け入れ、TIA用の電流に変換します。LTC6560は74kΩトランスインピーダンス・ゲインおよび30µA線形入力電流範囲を備えており、アバランシェ・フォトダイオード(APD)を使用するLIDARレシーバーに最適です。LTC6560は5Vの単電源で動作し、90mWしか消費しません。LTC6560の出力マルチプレクサを使用することで、複数のLTC6560デバイスをシングル出力に組み合わせることができます。LTC6560は高速過負荷回復機能を備えており、LIDARレシーバーに最適です。LTC6560のシングルエンド出力では、100Ωの負荷で2VP-Pの振幅を実現できます。

LTC6560は、温度管理と低インダクタンスのために、エクスポーズド・パッド付きのコンパクトな3mm × 3mm 16ピン・リードレスQFNパッケージを採用しています。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。