製品概要
機能と利点
デモ回路2777Aは、LTM8078 μModuleレギュレータを搭載したデュアル降圧DC/DCスイッチング・コンバータです。デモ用ボードは、7V〜40Vの入力から、5V/1.4Aおよび3.3V/1.4Aのデュアル出力を供給するよう設計されています。Silent Switcher®アーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。動作モード(バースト・モード®動作または不連続モード/SYNC)はジャンパで設定できます。バースト・モード動作は、軽負荷状態での効率を改善します。
LTM8078は、電流モード制御方式を採用した固定周波数PWMレギュレータです。スイッチング周波数は、RTピンとグラウンドの間に適切な抵抗(R11)を配置することで設定されます。RUNピン(RUN端子)を使用すると、LTM8078をマイクロパワー・シャットダウン・モードに設定できます。出力トラッキングおよびソフト・スタート・ピン(TRSS1/TRSS2)を使用すると、スタートアップ時に出力電圧上昇率/下降率を制御できます。各チャンネル(PG1またはPG2端子)のパワー・グッド出力は、そのチャンネルの出力電圧が±7.5%のレギュレーション・ウィンドウから外れている場合、低くなります。
LTM8078データシートには、動作および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ・マニュアルと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2777A - Schematic2020/06/17PDF33 K
-
DC2777A - Demo Manual2019/12/19PDF1 M
-
DC2777A - Design Files2020/06/17ZIP2 M